Description
Caractéristiques de produit
- Corps de base: polyamide PA 6 V-0
- Membrane : Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
- Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
- Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
- Membrane à haut débit d’air pour ventilation continue et adaptation de la pression intérieure
- Protection des boîtiers électrotechniques et électroniques hermétiquement scellés contre l’eau de condensation due aux variations de température et de pression
- Membrane PTFE hydrophobe et oléophobe
- Test de vieillissement et test de résistance à la lumière (UV) selon ISO 4892-2
- Le matériau en polyamide respecte UL 94 V-0 et EN 45545-2, R22: HL3 / R23: HL3
- RQ = débit d'air théorique à Δp = 0,07 bar
- Point d'entrée d'eau: ≥0,2 bar (WEP dynamique, 30 secondes)
- Plage de température: -40 °C ... +100 °C
- Degré de protection: IP66 / IP68 - 0,2 bar (30 min.) / IP69
Informations complémentaires
L’élément de compensation de pression n’assure pas sa fonction s’il est bloqué par de la poussière et / ou immergé dans de l’eau. Tous les articles indiqués sont conformes à la norme EN 45545-2, chapitre 4.5, Composants non listés, avec des surfaces exposées ≤ 0,20 m² pour une utilisation en intérieur (R22) et ≤ 0,20 m² pour une utilisation en extérieur (R23). Conformément à la norme EN 45545-2, chapitre 4.3.2, règle 1, la masse totale de matière combustible des composants ne doit pas dépasser 100 g pour les groupes de composants utilisés en intérieur et 400 g pour ceux utilisés en extérieur.