Description
Caractéristiques de produit
Elément filtrant: non tissé
Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
Ecrou crénelé: polyamide PA 6 V-0
Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
Application dans des boîtiers électroniques
Ventilation constante, ainsi que drainage de l'intérieur du boîtier
Égalisation de la pression entre l'intérieur du boîtier et l'atmosphère ambiante
Réduit la condensation dans les boîtiers
Installation au point le plus bas du boîtier
La condensation qui s'accumule au fond du boîtier peut s'écouler à travers la valve montée verticalement
Plage de température: -40 °C ... +100 °C
Degré de protection: IP65, seulement si installé dans la base du boîtier