JACOB® - Eléments de compensation de pression avec filetage métrique

BN 22312
Image du produit de JACOB® - Eléments de compensation de pression avec filetage métrique
  1. Image du produit de JACOB® - Eléments de compensation de pression avec filetage métrique
  2. Dessin technique avec dimensions de JACOB® - Eléments de compensation de pression avec filetage métrique
  3. Principe de fonctionnement de JACOB® - Eléments de compensation de pression avec filetage métrique
Overlay

1

/3
Image du produit de JACOB® - Eléments de compensation de pression avec filetage métrique
  • Image du produit de JACOB® - Eléments de compensation de pression avec filetage métrique
  • Dessin technique avec dimensions de JACOB® - Eléments de compensation de pression avec filetage métrique
  • Principe de fonctionnement de JACOB® - Eléments de compensation de pression avec filetage métrique

JACOB® - Eléments de compensation de pression avec filetage métrique

BN 22312
Marque
JACOB®
Matière
INOX
Numéro de matériau
1.4305

Description

Caractéristiques de produit

  • Corps de base: INOX 1.4305
  • Membrane: polyéther sulfone PES
  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
  • Douille: INOX 1.4305 (M12x1,5) polyamide PA 6 (M20x1,5 et M40x1,5)
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Pour la protection contre la formation de condensation dans des boîtiers électriques et électroniques hermétiquement étanches lors de variations de température et de pression, ventilation et évacuation d'air constantes et adaptation de la pression intérieure, membrane PES hydrophobe et oléophobe
  • Débit d'air: >400 ml/min/cm² pour Δp = 0,07 bars
  • Point d'entrée d’eau: >0,83 bar (WEP dynamique, 30 secondes)
  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C
  • Degré de protection: IP66 / IP68 -0,6 bar (60 min.) / IP69

Informations complémentaires

L’élément de compensation de pression n’assure pas sa fonction si celui-ci est bloqué par de la poussière et / ou immergé dans de l’eau.

Principe de fonctionnemen

Variantes

CAD