Elematic® - Embases adhésives à 4 entrées détectables, pour attaches de câbles

BN 22333
Overlay

1

/2

Elematic® - Embases adhésives à 4 entrées détectables, pour attaches de câbles

BN 22333
Marque
Elematic®
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6.6
Couleur
bleu

Description

Caractéristiques de produit

  • Températures de service: -40 °C ... +85 °C
  • Températures de montage: -5 °C ... +60 °C
  • Polyamide 6.6 avec de l'oxyde de fer
  • Résistance UV: faible
  • Comportement au feu: UL94 classe HB
  • Sans halogène
  • Colle à base de caoutchouc

Informations complémentaires

Norme d'essai: CEI EN 62275.

Assemblée

Pour un montage correct de la base adhésive, les surfaces doivent être soigneusement nettoyées et dégraissées avec un solvant (alcool ou autres produits de nettoyage).

Variantes