Elematic® - Maintiens de câbles pour câbles ronds

BN 22595
Overlay

1

/2

Elematic® - Maintiens de câbles pour câbles ronds

BN 22595
Marque
Elematic®
Matière
Polyamide
Version de matériau
PA 6.6
Couleur
nature

Description

Caractéristiques de produit

  • Résistance UV: faible

  • Résistance à la température: -40 °C ... +85 °C

  • Colle à base de caoutchouc

  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2

Assemblée

Pour un montage correct de la base adhésive, les surfaces doivent être soigneusement nettoyées et dégraissées avec un solvant (alcool ou autres produits de nettoyage).

Variantes