Elematic® - Embases adhésives à 4 entrées pour attaches de câbles

BN 22596
Overlay

1

/2

Elematic® - Embases adhésives à 4 entrées pour attaches de câbles

BN 22596
Marque
Elematic®
Matière
Acrylonitrile butadiène styrène
Couleur
nature

Description

Caractéristiques de produit

  • Résistance UV: faible

  • Résistance à la température: -10 °C ... +60 °C

  • Colle à base de caoutchouc

  • Comportement au feu: inflammable selon UL94HB

Assemblée

Pour un montage correct de la base adhésive, les surfaces doivent être soigneusement nettoyées et dégraissées avec un solvant (alcool ou autres produits de nettoyage).

Variantes