Double embouts avec isolation PP, sachet tubulaire Standard 2F

BN 22466
Image du produit de Double embouts avec isolation PP, sachet tubulaire Standard 2F
  1. Image du produit de Double embouts avec isolation PP, sachet tubulaire Standard 2F
  2. Dessin technique avec dimensions de Double embouts avec isolation PP, sachet tubulaire Standard 2F
Overlay

1

/2
Image du produit de Double embouts avec isolation PP, sachet tubulaire Standard 2F
  • Image du produit de Double embouts avec isolation PP, sachet tubulaire Standard 2F
  • Dessin technique avec dimensions de Double embouts avec isolation PP, sachet tubulaire Standard 2F

Double embouts avec isolation PP, sachet tubulaire Standard 2F

BN 22466
Standard
DIN 46228-4
Matière
Cuivre
Surface
étamé
Exécution
Standard 2F
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Cône d'entrée en polypropylène
  • Résistant à la chaleur: jusqu'à +105 °C

Informations complémentaires

UL-file n° E516731.

Consignes de sécurité

Transport et stockage

La certification UL n'est valable que si le montage est réalisé avec l'outil certifié.

Variantes