Embouts avec isolation PP Standard DIN

BN 22491
Image du produit de Embouts avec isolation PP Standard DIN
  1. Image du produit de Embouts avec isolation PP Standard DIN
  2. Dessin technique avec dimensions de Embouts avec isolation PP Standard DIN
Overlay

1

/2
Image du produit de Embouts avec isolation PP Standard DIN
  • Image du produit de Embouts avec isolation PP Standard DIN
  • Dessin technique avec dimensions de Embouts avec isolation PP Standard DIN

Embouts avec isolation PP Standard DIN

BN 22491
Standard
DIN 46228-4
Matière
Cuivre
Surface
étamé
Exécution
Standard DIN
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Cône d'entrée en polypropylène
  • Résistant à la chaleur: jusqu'à +105 °C

Informations complémentaires

UL-file n° E516731.

Consignes de sécurité

Transport et stockage

La certification UL n'est valable que si le montage est réalisé avec l'outil certifié.

Variantes