Embouts en bande avec isolation PP Standard 2F

BN 22500
Overlay

1

/2

Embouts en bande avec isolation PP Standard 2F

BN 22500
Standard
DIN 46228-4
Matière
Cuivre
Surface
étamé
Exécution
Standard 2F
Indications d'utilisation

Description

Caractéristiques de produit

  • Cône d'entrée en polypropylène

  • Résistant à la chaleur: jusqu'à +105 °C

Informations complémentaires

UL-file n° E516731

Consignes de sécurité

Transport et stockage

La certification UL n'est valable que si le montage est réalisé avec l'outil certifié.

Variantes