Embouts sur bobine avec isolation PP, en bande Standard 1D

BN 22502
Image du produit de Embouts sur bobine avec isolation PP, en bande Standard 1D
  1. Image du produit de Embouts sur bobine avec isolation PP, en bande Standard 1D
  2. Dessin technique avec dimensions de Embouts sur bobine avec isolation PP, en bande Standard 1D
Overlay

1

/2
Image du produit de Embouts sur bobine avec isolation PP, en bande Standard 1D
  • Image du produit de Embouts sur bobine avec isolation PP, en bande Standard 1D
  • Dessin technique avec dimensions de Embouts sur bobine avec isolation PP, en bande Standard 1D

Embouts sur bobine avec isolation PP, en bande Standard 1D

BN 22502
Standard
DIN 46228-4
Matière
Cuivre
Surface
étamé
Exécution
Standard 1D
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Cône d'entrée en polypropylène
  • Résistant à la chaleur: jusqu'à +105 °C

Informations complémentaires

UL-file n° E516731.

Consignes de sécurité

Transport et stockage

La certification UL n'est valable que si le montage est réalisé avec une machine certifiée.

Variantes