Embouts sur bobine avec isolation PP, en bande Standard 2F

BN 22503
Overlay

1

/2

Embouts sur bobine avec isolation PP, en bande Standard 2F

BN 22503
Standard
DIN 46228-4
Matière
Cuivre
Surface
étamé
Exécution
Standard 2F
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Cône d'entrée en polypropylène
  • Résistant à la chaleur: jusqu'à +105 °C

Informations complémentaires

UL-file n° E516731.

Consignes de sécurité

Transport et stockage

La certification UL n'est valable que si le montage est réalisé avec une machine certifiée.

Variantes