Embouts sur bobine avec isolation PP pour fils multinorme, en bande Standard 1D

BN 22323
Image du produit de Embouts sur bobine avec isolation PP pour fils multinorme, en bande Standard 1D
  1. Image du produit de Embouts sur bobine avec isolation PP pour fils multinorme, en bande Standard 1D
  2. Dessin technique avec dimensions de Embouts sur bobine avec isolation PP pour fils multinorme, en bande Standard 1D
Overlay

1

/2
Image du produit de Embouts sur bobine avec isolation PP pour fils multinorme, en bande Standard 1D
  • Image du produit de Embouts sur bobine avec isolation PP pour fils multinorme, en bande Standard 1D
  • Dessin technique avec dimensions de Embouts sur bobine avec isolation PP pour fils multinorme, en bande Standard 1D

Embouts sur bobine avec isolation PP pour fils multinorme, en bande Standard 1D

BN 22323
Standard
DIN 46228-4
Matière
Cuivre
Surface
étamé
Exécution
Standard 1D
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Cône d'entrée en polypropylène
  • Résistant à la chaleur: jusqu'à +105 °C

Informations complémentaires

UL-file n° E516731. Dimensions supplémentaires: Ø 2,5 mm² 1D voir BN 22502.

Consignes de sécurité

Transport et stockage

La certification UL n'est valable que si le montage est réalisé avec une machine certifiée.

Variantes