Description
Caractéristiques de produit
- Dimensions : Hauteur 350 mm / Longueur 550 mm /Largeur 230 mm
- Poids : 11 kg
- Raccordement él. : 230 V
- Raccordement d'air : 6 bar
- Quantité de remplissage : jusqu'à 1000 pièces
- Capacité de pompage : jusqu'à 30 rivets aveugles POP / min