1. Home
  2. Produits
  3. Éléments fonctionnels
  4. Solutions d'accès, de verrouillage et de contrôle
  5. Fermetures rapides
  6. Fermetures rapides quart de tour
  7. Camloc® D4002

Camloc® D4002 - Axe-fermetures tête cruciforme

BN 34081
Overlay

1

/2

Camloc® D4002 - Axe-fermetures tête cruciforme

BN 34081
Marque
Camloc®
Ligne de produit
D4002
Matière
Acier
Surface
zingué

Description

Caractéristiques de produit

  • Charge de traction 4700 N max.
  • Charge d'exploitation 3100 N

Documentation supplémentaire: Série D4002

Variantes

Adéquat à cette fin

BN 34094 | Rondelles de retenue fendues

BN 34094

Camloc® 50F - Rondelles de retenue fendues

INOX

BN 34097 | Rondelles de retenue fendues

BN 34097

Camloc® 50F - Rondelles de retenue fendues

Polyamide, nature

BN 34100 | Réceptacles type D, encapsulés, jeu radial jusqu’à 0,75 mm, cage en acier zingué

BN 34100

Camloc® D4002 - Réceptacles type D, encapsulés, jeu radial jusqu’à 0,75 mm, cage en acier zingué

Bronze dur, zingué

BN 34050 | Bagues de guidage collerette encastrée

BN 34050

Camloc® D4002 - Bagues de guidage collerette encastrée

Acier, zingué

BN 34065 | Bagues de guidage collerette dépassante

BN 34065

Camloc® D4002 - Bagues de guidage collerette dépassante

Acier, zingué

BN 34102 | Réceptacles type D, coulés, encapsulés

BN 34102

Camloc® D4002 - Réceptacles type D, coulés, encapsulés

Bronze dur, zingué

BN 34099 | Réceptacles type A, coulés, aplatis latéralement

BN 34099

Camloc® D4002 - Réceptacles type A, coulés, aplatis latéralement

Bronze dur, zingué

BN 34105 | Bagues de butée pour bagues de guidage

BN 34105

Camloc® D4002 - Bagues de butée pour bagues de guidage

Acier, zingué

BN 34098 | Réceptacles type A, coulés

BN 34098

Camloc® D4002 - Réceptacles type A, coulés

Bronze dur, zingué

BN 34101 | Réceptacles type D, coulés, jeu radial jusqu’à 0,75 mm, cage en acier zingué

BN 34101

Camloc® D4002 - Réceptacles type D, coulés, jeu radial jusqu’à 0,75 mm, cage en acier zingué

Bronze dur, zingué