Assemblée
1. Percer un trou.
2. Tarauder le filetage
3. Contrôler l’alésage du taraud
4. Montage de l’insert fileté
5. Contrôle final
Fig. 1: Montage de l’insert (par en dessous)
Le crochet sur ressort de l’outil de montage s’encliquette sur la rainure d’entraînement A pour permettre le montage de l’insert fileté sans ergot. Les extrémités biseautées de l’insert permettent de le visser aisément dans le taraudage réalisé au préalable.
Fig. 2: Vue de l’outil de montage détaché (de l’insert B).
Après un changement de sens de rotation, le crochet d'entraînement C se détache et retourne dans l’outil de montage.