LOCKFIL®+ SL - Filets rapportés avec ergot d'entraînement avec spires polygonales autofreinantes

BN 37644
Overlay

1

/3

LOCKFIL®+ SL - Filets rapportés avec ergot d'entraînement avec spires polygonales autofreinantes

BN 37644
Marque
LOCKFIL®+
Ligne de produit
SL
Matière
INOX
Numéro de matériau
1.4301
Type de matériau
A2
Couleur
coloré rouge

Assemblée

1. Percer un trou:

attention au diamètre de l’alésage! Si possible, ne pas chanfreiner l’alésage.

2. Tarauder le filetage:

utiliser un taraud prévu pour la taille souhaitée.

3. Contrôler le taraudage:

contrôler à l’aide d’un calibre tampon si nécessaire.

4. Montage:

l’insert fileté peut être directement vissé dans le filetage d’écrou. L’extrémité du fil doit faire au moins un quart de tour sous la surface de la pièce.

5. Ergot d’entraînement:

pour réaliser un alésage traversant, l'ergot d’entraînement est cassé à l’aide de l’outil correspondant. Pour les taraudages, le téton peut rester dans le taraudage en respectant la profondeur maximale de vissage.

6. Contrôler le filetage:

après insertion de l’insert fileté, contrôler le coulissement du filetage (facultatif).

Variantes