Elematic® - Gaines finement tressées applications ferroviaires

BN 22807
Overlay

1

/2

Elematic® - Gaines finement tressées applications ferroviaires

BN 22807
Marque
Elematic®
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6.6
Exécution
applications ferroviaires
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Résistance à la température: -55 °C ... +125 °C (+200 °C sur une courte durée)
  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2
  • Point de fusion: +260 °C
  • Sans halogène

Informations complémentaires

La gaine tressée en polyamide 6.6 s'utilise partout où il y a une résistance mécanique ou lorsque les conditions exigent une protection élevée contre le feu (auto-extinguible selon la norme UL94V-2). Un maillage dense et une épaisseur de fil importante sont particulièrement bien adaptés pour les domaines d'utilisations les plus sévères. Norme d'essai: EN 45545-2 HL3 selon exigence R23.

Variantes