Elematic® - Gaines finement tressées applications ferroviaires

BN 22808
Overlay

1

/2

Elematic® - Gaines finement tressées applications ferroviaires

BN 22808
Marque
Elematic®
Matière
Polyester
Type de matériau
PES
Exécution
applications ferroviaires
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Résistance à la température: -50 °C ... +150 °C (+180 °C sur une courte durée)
  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2
  • Point de fusion: +255 °C
  • Sans halogène

Informations complémentaires

La gaine tressée en polyester s'utilise partout, où une bonne résistance mécanique et thermique est requise.

Norme d'essai: EN 45545-2 HL3 selon exigence R22 et R23.

Variantes