Panduit® - Gaines finement tressées fendues

BN 22343
Overlay

1

/2

Panduit® - Gaines finement tressées fendues

BN 22343
Marque
Panduit®
Matière
Polyéthylène téréphtalate
Couleur
noir

Description

Caractéristiques de produit

  • Comportement au feu: auto-extinguible selon UL94V-0
  • Températures de service: -70 °C ... +125 °C

Informations complémentaires

La version à fente longitudinale à fermeture autonome permet une insertion aisée de câbles préfabriqués. Le recouvrement très large de 25% garantit une couverture complète et évite des ouvertures non désirées. La gaine tressée Pan-Wrap™ convient pour les montages ultérieures. Des sorties d'un ou plusieurs câbles sont possibles partout.

Variantes