Panduit® - Gaines finement tressées fendues applications ferroviaires

BN 22344
Overlay

1

/2

Panduit® - Gaines finement tressées fendues applications ferroviaires

BN 22344
Marque
Panduit®
Matière
Polyéthylène téréphtalate
Couleur
noir
Exécution
applications ferroviaires
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Comportement au feu: auto-extinguible selon UL 1441 VW-1
  • Températures de service: -70 °C ... +125 °C

Informations complémentaires

a version à fente longitudinale à fermeture autonome permet une insertion aisée de câbles préfabriqués. Le recouvrement très large de 25% garantit une couverture complète et évite des ouvertures non désirées. La gaine tressée Pan-Wrap™ convient pour les montages ultérieures. Des sorties d'un ou plusieurs câbles sont possibles partout. Norme d'essai: EN 45545-2 HL3 selon exigence R22, R23 et R24.

Variantes