Goupilles cannelées coniques

BN 882
Image du produit de Goupilles cannelées coniques
  1. Image du produit de Goupilles cannelées coniques
  2. Dessin technique avec dimensions de Goupilles cannelées coniques
  3. Principe de fonctionnement de Goupilles cannelées coniques
Overlay

1

/3
Image du produit de Goupilles cannelées coniques
  • Image du produit de Goupilles cannelées coniques
  • Dessin technique avec dimensions de Goupilles cannelées coniques
  • Principe de fonctionnement de Goupilles cannelées coniques

Goupilles cannelées coniques

BN 882
Standard
DIN 1471 (Norme abrogée) ~ISO 8744 ~UNI 7586 ~ČSN 022170
Matière
Acier
Type de matériau
11SMnPb30
Surface
clair

Description

Caractéristiques de produit

  • REACH: CAS-No 7439-92-1, Pb >0.1%

Informations complémentaires

Possibilités de livraison: goupilles cannelées INOX et en matière plastique sur demande.

Principe de fonctionnemen

Goupille d'entraînement sur un arbre à cardan

Variantes

CAD