Haeger® 824™ MSP 5He - Machine à sertir avec cylindre de butée, sans convoyeur

BN 26706
Overlay

1

/2

Haeger® 824™ MSP 5He - Machine à sertir avec cylindre de butée, sans convoyeur

BN 26706
Marque
Haeger®
Ligne de produit
824™ MSP 5He
Matière
Plusieurs matériaux

Description

Caractéristiques de produit

  • Force de pression: 3,56 - 71,17 kN

  • Profondeur de mâchoire: 610 mm

  • Hauteur: 2463 mm

  • Largeur: 965 mm

  • Profondeur: 1473 mm

  • Poids: 1270 kg

  • Système de protection d'outils TPS et rangement pour outils

  • Système d'insertion tournant TIS en option

  • Système d'arrêt fixe

  • Avec écran tactile et logiciel de programmation

  • Convoyeur MAS-350 en option

  • En option avec interface robot

Informations complémentaires

Pour goujons filetés, écrous, douilles de M2 à M10. Dans le matériau de base correspondant

Variantes