Haeger® OneTouch™ 824™ 5He LITE - Machine à sertir avec système d'insertion tournant automatique, avec convoyeur

BN 26703
Overlay

1

/2

Haeger® OneTouch™ 824™ 5He LITE - Machine à sertir avec système d'insertion tournant automatique, avec convoyeur

BN 26703
Marque
Haeger®
Ligne de produit
OneTouch™ 824™ 5He LITE
Matière
Plusieurs matériaux

Description

Caractéristiques de produit

  • Force de pression: 3,56 - 71,17 kN

  • Profondeur de mâchoire: 610 mm

  • Hauteur: 2515 mm

  • Largeur: 1041 mm

  • Profondeur: 1626 mm

  • Poids: 1406 kg

  • Nouveau support-Shuttle permet une précision accrue lors du positionnement

  • Deux bols vibrants (MAS-350) inclus

  • Convoyeur automatique pour élements à sertir à 2 compartiments

  • Système d'insertion tournant TIS

  • Avec grand écran tactile et logiciel de programmation

  • Un programme peut être appelé en 10 secondes

  • Logiciel de programmation avec options supplémentaires

  • Système de mesure de la longueur des fixations (ne presse que les fixations ayant la bonne longueur)

Informations complémentaires

Pour goujons filetés, écrous, douilles de M2 à M10. Dans le matériau de base correspondant

Variantes