Manchons à sertir en série avec isolation PA

BN 22533
Image du produit de Manchons à sertir en série avec isolation PA
  1. Image du produit de Manchons à sertir en série avec isolation PA
  2. Dessin technique avec dimensions de Manchons à sertir en série avec isolation PA
Overlay

1

/2
Image du produit de Manchons à sertir en série avec isolation PA
  • Image du produit de Manchons à sertir en série avec isolation PA
  • Dessin technique avec dimensions de Manchons à sertir en série avec isolation PA

Manchons à sertir en série avec isolation PA

BN 22533
Matière
Cuivre
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Douille isolante élargie PA
  • Tube E-Cu étamé galvaniquement
  • Résistance à la température: -40 °C ... +105 °C

Variantes