Huck® Range Force™ - Pistolet à river avec accu dans boîtier de transport en plastique

BN 29979
Image du produit de Huck® Range Force™ - Pistolet à river avec accu dans boîtier de transport en plastique
  1. Image du produit de Huck® Range Force™ - Pistolet à river avec accu dans boîtier de transport en plastique
  2. Dessin technique avec dimensions de Huck® Range Force™ - Pistolet à river avec accu dans boîtier de transport en plastique
Overlay

1

/2
Image du produit de Huck® Range Force™ - Pistolet à river avec accu dans boîtier de transport en plastique
  • Image du produit de Huck® Range Force™ - Pistolet à river avec accu dans boîtier de transport en plastique
  • Dessin technique avec dimensions de Huck® Range Force™ - Pistolet à river avec accu dans boîtier de transport en plastique

Huck® Range Force™ - Pistolet à river avec accu dans boîtier de transport en plastique

BN 29979
Marque
Huck®
Ligne de produit
Range Force™
Matière
Plusieurs matériaux
Numéro ONU
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Pour rivets aveugles et boulons à sertir Ø: 4,8-6,4
  • Poids : 2,5 kg, accu 5,0 Ah inclus
  • Course de l'outil: 30 mm
  • Force de traction: réglable jusqu'à 20 kN
  • Temps de charge: environ 45 minutes
  • Installations par charge: env. 1500-2500 6,4 rivets ou 500-1000 boulons à sertir
  • Outil à accu avec commande de traction réglable électroniquement
  • Force de traction élevée (réglable) et grande longueur de course pour une parfaite polyvalence
  • Peut installer la gamme complète Huck de rivets structurels et non structurels (jusqu'à 6,4 mm) et de boulons à sertir (jusqu'à 6,4 BobTail® / MagnaGrip®)
  • Compatible avec les têtes de traction Huck et les accus Makita 18 V

Consignes de sécurité

Numéro ONU

UN-3481 PILES AU LITHIUM-ION CONTENUES DANS L'ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM-ION EMBALLÉES AVEC L'ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium-ion polymère)

Contenu de la livraison

1 Pistolet à river avec accu

2 Accus Li-Ion 18 V / 5,0 Ah

1 Chargeur

1 Boitier de transport

Variantes