Description
Caractéristiques de produit
- Pour Ø rivet standard: 2,4-4,8
- Poids: 1,6 kg (outil à river uniquement)
- Longueur de la course: 25 mm
- Moteur : 18 V, sans balais
- Force de traction : max 10 kN
- Rivets par minute : 43
- Nombre de rivets par charge de batterie : jusqu'à 800 (Ø4,8) avec une batterie de 2,0 Ah
- Prise européenne
- Rivets recommandés : Rivets aveugles POP® et AVDEL®
- Maximiser la productivité sur le chantier grâce au changement d'embout sans outil et au rangement de l'embout à bord
- Facile à utiliser grâce à l'installation rapide de la batterie à glissière, à l'éclairage LED pour une bonne visibilité de l'application et à la poignée ergonomique à prise souple. Un collecteur de mandrins de rivets intégré permet de ranger les mandrins détachés pendant l'utilisation de l'outil
- Les batteries DeWalt 18V XR® sont compatibles avec plus de 250 outils sur le marché
- Cet outil à river avec accu améliore la mobilité et la portabilité de l'opérateur, lui permettant de se déplacer facilement autour des applications sans les contraintes et les dangers d'une ligne d'air comprimé
Informations sur les produits, mode d'emploi/fiche de données de sécurité, autorisations: www.stanleyengineeredfastening.com
Consignes de sécurité
Numéro ONU
UN-3481 PILES AU LITHIUM-ION CONTENUES DANS L'ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM-ION EMBALLÉES AVEC L'ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium-ion polymère)
Transport et stockage
La manipulation correcte, lors du transport et de l’utilisation des produits fonctionnant avec batterie nécessitent une connaissance des lois en vigueur.
D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web: Indications d'utilisation
Une attention particulière doit être accordée aux précautions et avertissements figurant sur l’emballage ou aux instructions données dans le manuel d’utilisation / la fiche de données de sécurité.
Les transports s'effectuent généralement selon l'ADR 3.3 conformément aux conditions du Règlement spécial 188. Le bulletin de livraison spécifie la manipulation.
Contenu de la livraison
Outil à river avec accu DCF403
2 batteries DeWalt 18V XR 2,0 Ah
1 chargeur XR 2,0 DeWalt
1 kit T STAK™
1 nez chacun : ø2,4/ø3,2/ø4/ø4,8