DEWALT® DCF403-B-EU - Outil à river en T STAK™-kitbox, outil de base sans batterie / sans chargeur

BN 53356
Overlay

1

/2

DEWALT® DCF403-B-EU - Outil à river en T STAK™-kitbox, outil de base sans batterie / sans chargeur

BN 53356
Ligne de produit
DCF403-B-EU
Marque
DEWALT®
Matière
Plusieurs matériaux
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Pour Ø rivet standard: 2,4-4,8
  • Poids: 1,6 kg (outil à river uniquement)
  • Longueur de la course : 25 mm
  • Moteur : 18 V, sans balais
  • Force de traction : max 10 kN
  • Rivets par minute : 43
  • Nombre de rivets par charge de batterie : jusqu'à 800 (Ø4,8) avec une batterie de 2,0 Ah
  • Rivets recommandés : Rivets aveugles POP® et AVDEL®
  • Maximiser la productivité sur le chantier grâce au changement d'embout sans outil et au rangement de l'embout à bord
  • Facile à utiliser grâce à l'installation rapide de la batterie à glissière, à l'éclairage LED pour une bonne visibilité de l'application et à la poignée ergonomique à prise souple. Un collecteur de mandrins de rivets intégré permet de ranger les mandrins détachés pendant l'utilisation de l'outil
  • Les batteries DeWalt 18V XR® sont compatibles avec plus de 250 outils sur le marché
  • Cet outil à river avec accu améliore la mobilité et la portabilité de l'opérateur, lui permettant de se déplacer facilement autour des applications sans les contraintes et les dangers d'une ligne d'air comprimé

Informations sur les produits, mode d'emploi/fiche de données de sécurité, autorisations: www.stanleyengineeredfastening.com

Informations complémentaires

Compatible avec la batterie DeWalt DCB183 (18 V / 2,0 Ah XR Li-Ion) et le chargeur DeWalt DCB1104 - non inclus.

Consignes de sécurité

Transport et stockage

La manipulation correcte, lors du transport et de l’utilisation des produits fonctionnant avec batterie nécessitent une connaissance des lois en vigueur.

D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web: Indications d'utilisation

Une attention particulière doit être accordée aux précautions et avertissements figurant sur l’emballage ou aux instructions données dans le manuel d’utilisation / la fiche de données de sécurité.

Les transports s'effectuent généralement selon l'ADR 3.3 conformément aux conditions du Règlement spécial 188. Le bulletin de livraison spécifie la manipulation.

Contenu de la livraison

1 Outil à river DCF403, sans batterie

1 Kit T STAK™

1 Nez chacun : ø2,4/ø3,2/ø4/ø4,8

1 Manuel d'utilisation

Variantes