Rivdom® eBZ 1 - Outil à river avec accu équipé complètement

BN 56195
Overlay

1

/2

Rivdom® eBZ 1 - Outil à river avec accu équipé complètement

BN 56195
Marque
Rivdom®
Ligne de produit
eBZ 1
Matière
Plusieurs matériaux
Numéro ONU
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Pour Ø rivet: 2,4 - 5
  • Poids (batterie comprise) : 1,6 kg
  • Force de traction: 10 kN
  • Course de travail: 25 mm
  • 2 accus 20 V / 2 Ah Li-Ion
  • Temps de charge : < 30 min

Consignes de sécurité

Numéro ONU

UN-3481 PILES AU LITHIUM-ION CONTENUES DANS L'ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM-ION EMBALLÉES AVEC L'ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium-ion polymère)

Contenu de la livraison

Buses 2,4-5

2 Accus 20V / 2 Ah

Chargeur rapide RivdomPLUS

Boîtier de transport

Variantes