Description
Caractéristiques de produit
- Pour Ø rivet: 4,8 - 6,4
- Poids (batterie comprise): 2 kg
- Force de traction : 20 kN
- Course de travail: 30 mm
- 2 accus 20 V / 2 Ah Li-Ion
- Temps de charge: < 30 min
Consignes de sécurité
Numéro ONU
UN-3481 PILES AU LITHIUM-ION CONTENUES DANS L'ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM-ION EMBALLÉES AVEC L'ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium-ion polymère)
Contenu de la livraison
Buses 4,8 - 6,4
2 Accus 20V / 2 Ah
Chargeur rapide RivdomPLUS
Boîtier de transport