Description
Caractéristiques de produit
- Pour Ø rivet: 2-4
- Poids (batterie comprise): 1,3 kg
- Force de traction: 6,8 kN
- Course de travail: 20 mm
- 2 accus 12 V / 2 Ah Li-Ion
- Temps de charge : < 30 min
Consignes de sécurité
Numéro ONU
UN-3481 PILES AU LITHIUM-ION CONTENUES DANS L'ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM-ION EMBALLÉES AVEC L'ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium-ion polymère)
Contenu de la livraison
Buses 2,4-4
2 Accus 12V / 2 Ah
Chargeur rapide RivdomPLUS
Boîtier de transport