Description
Caractéristiques de produit
- Entraînement: 1/4" DIN ISO 1173-D 6,3
- Les embouts en acier inoxydable préviennent la formation de rouille sur les vis ou surfaces en acier inoxydable. La rouille sur l’acier inoxydable est souvent causée par l’abrasion d’outils en acier conventionnel, qui contiennent des particules corrosives.
- Avec zone de torsion: Les embouts à torsion absorbent les pics de couple dans la zone de torsion. Cela évite l’usure prématurée et prolonge la durée de vie de l’embout.
- Recherche d’outils Take it easy : code couleur selon la taille.