Wera 867/4 TX HF - Embouts de tournevis 1/4" pour vis a six lobes internes Torx® avec fonction de maintien

BN 20782
Image du produit de Wera 867/4 TX HF - Embouts de tournevis 1/4" pour vis a six lobes internes Torx® avec fonction de maintien
  1. Image du produit de Wera 867/4 TX HF - Embouts de tournevis 1/4" pour vis a six lobes internes Torx® avec fonction de maintien
  2. Illustration de montage pour Wera 867/4 TX HF - Embouts de tournevis 1/4" pour vis a six lobes internes Torx® avec fonction de maintien
Overlay

1

/2
Image du produit de Wera 867/4 TX HF - Embouts de tournevis 1/4" pour vis a six lobes internes Torx® avec fonction de maintien
  • Image du produit de Wera 867/4 TX HF - Embouts de tournevis 1/4" pour vis a six lobes internes Torx® avec fonction de maintien
  • Illustration de montage pour Wera 867/4 TX HF - Embouts de tournevis 1/4" pour vis a six lobes internes Torx® avec fonction de maintien

Wera 867/4 TX HF - Embouts de tournevis 1/4" pour vis a six lobes internes Torx® avec fonction de maintien

BN 20782
Entraînement
Six lobes internes
Marque
Wera
Ligne de produit
867/4 TX HF
Matière
Acier
Version de matériau
trempé
Surface
clair
Exécution
avec fonction de maintien

Description

Caractéristiques de produit

  • Entraînement: 1/4" DIN ISO 1173-D 6,3
  • Fonction de maintien pour un positionnement et un serrage optimaux des vis à six lobes internes Torx®. Le profil conique Torx® HF maintient de manière fiable toutes les vis à six lobes internes Torx®.
  • Recherche d’outils Take it easy : code couleur selon la taille.
  • Convient également aux vis Würth ASSY ainsi qu’aux vis SPAX T-STAR plus.

Assemblée

Contenu de la livraison

TX 40 : sans Take it easy tool finder

Variantes

Adéquat à cette fin