Description
Caractéristiques de produit
- Entraînement: 1/4" DIN ISO 1173-D 6,3.
- Les embouts en acier inoxydable préviennent la formation de rouille sur les vis ou surfaces en acier inoxydable. La rouille sur l’acier inoxydable est souvent causée par l’abrasion d’outils en acier conventionnel, qui contiennent des particules corrosives.
- Avec zone de torsion: Les embouts à torsion absorbent les pics de couple dans la zone de torsion. Cela évite l’usure prématurée et prolonge la durée de vie de l’embout.
- Le porte-embouts universel Rapidaptor en acier inoxydable permet de fixer les embouts sans actionner la douille. Le retrait de l’embout se fait simplement en poussant la douille vers l’avant, pour un changement rapide d’embouts même à une main. Hexagone ¼", compatible avec les visseuses électriques avec prise selon DIN ISO 1173-F 6,3.
- Recherche d’outils Take it easy : code couleur selon la taille.
Assemblée
Contenu de la livraison
Bit-Check en plastique, 10 pièces, avec
1 pièce support
1 pièce TX 10 x 25 mm
1 pièce TX 15 x 25 mm
1 pièce TX 20 x 25 mm
1 pièce TX 25 x 25 mm
1 pièce TX 30 x 25 mm
1 pièce PZ 1 x 25 mm
2 pièces PZ 2 x 25 mm
1 pièce PH 2 x 25 mm