Klauke® EK 60VP/FTCFM - Outil de sertissage hydraulique à accu à accu Makita plage de sertissage 16-300 mm²

BN 27773
Image du produit de Klauke® EK 60VP/FTCFM - Outil de sertissage hydraulique à accu à accu Makita plage de sertissage 16-300 mm²
  1. Image du produit de Klauke® EK 60VP/FTCFM - Outil de sertissage hydraulique à accu à accu Makita plage de sertissage 16-300 mm²
Overlay
Image du produit de Klauke® EK 60VP/FTCFM - Outil de sertissage hydraulique à accu à accu Makita plage de sertissage 16-300 mm²

Klauke® EK 60VP/FTCFM - Outil de sertissage hydraulique à accu à accu Makita plage de sertissage 16-300 mm²

BN 27773
Matière
Plusieurs matériaux
Ligne de produit
EK 60VP/FTCFM
Marque
Klauke®
Numéro ONU
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Force de sertissage 55 kN
  • Cycle de sertissage de 3 s à 6 s (selon la section de sertissage)
  • Nombre de sertissages env. 300 pour 150 mm² Cu
  • Tension de l'accu 18 V
  • Capacité de l'accu 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)
  • Temps de charge de l'accu env. 36 min.
  • Température ambiante -10 °C ... +40 °C
  • Lecture aisée de toutes les données par Bluetooth
  • Sertissage par indentation à quatre points avec système de centrage breveté, aucun jeu de matrices requis
  • Tête fermée avec verrouillage par boulon, orientable, de type basculant
  • Assurance de la qualité au moyen de signaux optiques et sonores en cas d’erreur
  • Simple et sûr: un seul bouton de commande pour contrôler toutes les fonctions de l’outil
  • Travail sans fatigue grâce à son faible poids propre
  • Éclairage à LED de l'espace de travail
  • Système hydraulique à 2 niveaux avec avance rapide et course de travail
  • Simple et sûr : retour automatique à la fin du cycle de travail
  • Butée de retour automatique (ARS) pour le contrôle de la position pendant les sertissages multiples
  • Toujours prêt à l’emploi grâce à l’affichage de l’état de charge et de service
  • L'écran et l’application i-press® app permettent de consulter l'ensemble des données relatives à l'outil d'un seul coup d’œil
  • Adapté au sertissage de cosses tubulaires et de connecteurs "type standard", ainsi qu’aux conducteurs à brins fins et très fins jusqu’à 300mm²

Informations sur les produits, mode d'emploi/fiche de données de sécurité, autorisations: www.klauke.com

Consignes de sécurité

Numéro ONU

UN-3481 PILES AU LITHIUM-ION CONTENUES DANS L'ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM-ION EMBALLÉES AVEC L'ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium-ion polymère)

Transport et stockage

La manipulation, le transport et l’utilisation corrects de produits alimentés par batterie nécessitent une connaissance des lois applicables.

D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web: Indications d'utilisation

Une attention particulière doit être accordée aux précautions et avertissements figurant sur l’emballage ou aux instructions données dans le manuel d’utilisation / la fiche de données de sécurité.

Les transports s'effectuent selon l'ADR 3.3 conformément aux conditions du Règlement spécial 188. Le bulletin de livraison spécifie la manipulation.

Contenu de la livraison

1 Outil hydraulique universel alimenté par batterie

1 Accu RAL40 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)

1 Chargeur LGL1 pour 18 V Li-Ion accus, 230 V

1 Adaptateur UA22 pour matrices de sertissage de la série 22

1 Boîtier de transport en plastique KK120NG

1 Manuel d'instructions

Variantes