POP® PS40X - Outil à riveter manuel pour rivets aveugles

BN 25339
Image du produit de POP® PS40X - Outil à riveter manuel pour rivets aveugles
  1. Image du produit de POP® PS40X - Outil à riveter manuel pour rivets aveugles
  2. Dessin technique avec dimensions de POP® PS40X - Outil à riveter manuel pour rivets aveugles
Overlay

1

/2
Image du produit de POP® PS40X - Outil à riveter manuel pour rivets aveugles
  • Image du produit de POP® PS40X - Outil à riveter manuel pour rivets aveugles
  • Dessin technique avec dimensions de POP® PS40X - Outil à riveter manuel pour rivets aveugles

POP® PS40X - Outil à riveter manuel pour rivets aveugles

BN 25339
Ligne de produit
PS40X
Marque
POP®
Matière
Plusieurs matériaux

Description

Caractéristiques de produit

  • Pour rivets Ø : 3 - 6,4 tous les matériaux - aluminium, acier, acier inoxydable
  • Poids: 1,9 kg
  • Longueur: 525 mm
  • Longueur de course: 13 mm
  • Récipient collecteur de tige amovible intégré
  • Construction professionnelle et robuste en acier
  • Traction optimale pour une efficacité maximale
  • Manchon avant réglable pour optimiser le réglage de la course, permet de placer le point de rupture dans la position la plus idéale

Outils à riveter manuels POP®: Guide de sélection pour rivets aveugles (PDF)

Contenu de la livraison

Buses et mordaches pour rivets Ø 3-6,4

Variantes