POP® PS45X - Outil à riveter manuel pour rivets aveugles

BN 25340
Image du produit de POP® PS45X - Outil à riveter manuel pour rivets aveugles
  1. Image du produit de POP® PS45X - Outil à riveter manuel pour rivets aveugles
  2. Dessin technique avec dimensions de POP® PS45X - Outil à riveter manuel pour rivets aveugles
Overlay

1

/2
Image du produit de POP® PS45X - Outil à riveter manuel pour rivets aveugles
  • Image du produit de POP® PS45X - Outil à riveter manuel pour rivets aveugles
  • Dessin technique avec dimensions de POP® PS45X - Outil à riveter manuel pour rivets aveugles

POP® PS45X - Outil à riveter manuel pour rivets aveugles

BN 25340
Ligne de produit
PS45X
Marque
POP®
Matière
Plusieurs matériaux

Description

Caractéristiques de produit

  • Pour rivets Ø : 3 - 6,4 tous les matériaux - aluminium, acier, acier inoxydable. Monobolt® Ø : 4,8-6,4
  • Poids: 2,6 kg
  • Longueur déployée: 660 mm
  • Longueur de course: 13 mm
  • Récipient collecteur de tige amovible intégré
  • Norme professionnelle, construction en acier robuste
  • Les leviers télescopiques multipositions s'étendent pour maximiser l'effet de levier et la force de traction
  • Manchon avant réglable pour optimiser le réglage de la course, permet de placer le point de rupture dans la position la plus idéale
  • La position non allongée rend l'outil plus compact

Outils à riveter manuels POP®: Guide de sélection pour rivets aveugles (PDF)

Contenu de la livraison

Buses et mordaches pour rivets Ø 3-6,4

Variantes