HEYCO SB - Passe-fils à griffes

BN 38555
Image du produit de HEYCO SB - Passe-fils à griffes
  1. Image du produit de HEYCO SB - Passe-fils à griffes
  2. Dessin technique avec dimensions de HEYCO SB - Passe-fils à griffes
Overlay

1

/2
Image du produit de HEYCO SB - Passe-fils à griffes
  • Image du produit de HEYCO SB - Passe-fils à griffes
  • Dessin technique avec dimensions de HEYCO SB - Passe-fils à griffes

HEYCO SB - Passe-fils à griffes

BN 38555
Marque
HEYCO
Ligne de produit
SB
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6.6
Couleur
noir

Description

Caractéristiques de produit

  • Température d'usage max.: +105°C
  • Inflammabilité selon: UL 94V-2

Variantes