JACOB® G504-1xxx-zz - Passe-câbles étanches pour trous traversants métriques

BN 22271
Image du produit de JACOB® G504-1xxx-zz - Passe-câbles étanches pour trous traversants métriques
  1. Image du produit de JACOB® G504-1xxx-zz - Passe-câbles étanches pour trous traversants métriques
  2. Dessin technique avec dimensions de JACOB® G504-1xxx-zz - Passe-câbles étanches pour trous traversants métriques
Overlay

1

/2
Image du produit de JACOB® G504-1xxx-zz - Passe-câbles étanches pour trous traversants métriques
  • Image du produit de JACOB® G504-1xxx-zz - Passe-câbles étanches pour trous traversants métriques
  • Dessin technique avec dimensions de JACOB® G504-1xxx-zz - Passe-câbles étanches pour trous traversants métriques

JACOB® G504-1xxx-zz - Passe-câbles étanches pour trous traversants métriques

BN 22271
Marque
JACOB®
Ligne de produit
G504-1xxx-zz
Matière
Caoutchouc chloroprène
Couleur
noir foncé RAL 9005
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Passage de câble simple, facile à monter
  • Plage de température: -30 °C / +100 °C
  • Degré de protection: IP67

Informations complémentaires

Norme d'essai: EN 60670-1 :2005+A1 :2013, SEMKO Report: 1301727 (M12-M50) 1612391 (M63) 1122298 (M12-M63, pour une plus grande épaisseur de paroi), DNV T.A. Certificat: E-12700.

Variantes