JACOB® KADL - Systèmes d'introduction de câbles sans douilles

BN 22050
Overlay

1

/2

JACOB® KADL - Systèmes d'introduction de câbles sans douilles

BN 22050
Marque
JACOB®
Ligne de produit
KADL
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6 V-0
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Cadre: polyamide PA 6 V-0
  • Joint: TPE
  • Technologie: Technique de raccordement et d'introduction de câbles sans outillage pour machines et installations
  • Application: Avec le système KADL des câbles pré-confectionnés peuvent être introduits dans des boîtiers
  • Variantes de douilles d'introduction: à commander comme accessoire dans la série F311-9xxx-zz / BN 22051 7 petites douilles pour câbles Ø d1 C = 3-16 mm 9 grandes douilles pour câbles Ø d1 C = 15-32,5 mm 1 petite et 1 grande douille fermée
  • Autre variantes de douilles d'introduction: à commander comme accessoire dans la serie F311-9xxx-zz / BN 22128 douilles pour l'installation de plusieurs câbles / BN 22126 douilles spécialement moulées pour câbles AS-i Bus / BN 22127 douilles Vario
  • Montage: montage sur des parois d'une épaisseur de 1,5 à 2 mm, pour des parois au-delàs de 2 mm le système KADL peut être vissé
  • Température de service: -30 °C ... +100 °C
  • Degré de protection: IP65

Informations complémentaires

Norme d’essai: UL / CSA-File E140310 / UL514B.

Variantes

CAD