JACOB® KADL - Douilles Vario

BN 22127
Overlay

1

/2

JACOB® KADL - Douilles Vario

BN 22127
Marque
JACOB®
Ligne de produit
KADL
Matière
Vulcanisats thermoplastiques

Description

Caractéristiques de produit

  • Accessoires pour systèmes d'introduction de câbles KADL (Série F310-9xxx-zz)
  • Grace aux douilles fendues, des câbles pré-confectionnés peuvent être introduits dans des boîtiers et étanchéifiés
  • Pour câbles avec un diamètre de 3 à 10 mm
  • Douilles avec une plage de serrage de 3 mm et 4 mm
  • Montage sans outils
  • Facile à compléter ou modifier
  • Température de service: -30 °C ... +100 °C
  • Degré de protection: IP42 une fois monté dans le KADL

Informations complémentaires

Les douilles doivent êtres commandées séparément en tant qu'accessoires pour le système d'introduction KADL.

Variantes

CAD