Description
Caractéristiques de produit
- Cadre: Polyamide PA 6 V-0
- Plaque élastomère: EPDM selon normes automobiles standards: VW 2.8.1 G50, DBL 5556.10; DBL 5556.20; DBL 5556.21; résistant à l'ozone selon DIN 53509, niveau 0 (meilleur niveau)
- Joint: TPE TPV
- Technologie: montage sans outils technologie pour le câblage de machines et d'installations
- Application: pour l'introduction de câbles, de tubes, et de tuyaux pneumatiques et hydrauliques
- Température de service: -30 °C ... +100 °C
- Degré de protection: IP66
- Dimension extérieure: L = 147,5 mm, L1 = 59,5 mm, H = 25 mm, H1 = 8,2mm
Informations complémentaires
Norme d’essai: UL / CSA-File E140310 / UL514B.