JACOB® - Passe-câbles étanches pour trous traversants métriques, avec décharge de traction supplémentaire

BN 22267
Image du produit de JACOB® - Passe-câbles étanches pour trous traversants métriques, avec décharge de traction supplémentaire
  1. Image du produit de JACOB® - Passe-câbles étanches pour trous traversants métriques, avec décharge de traction supplémentaire
  2. Dessin technique avec dimensions de JACOB® - Passe-câbles étanches pour trous traversants métriques, avec décharge de traction supplémentaire
Overlay

1

/2
Image du produit de JACOB® - Passe-câbles étanches pour trous traversants métriques, avec décharge de traction supplémentaire
  • Image du produit de JACOB® - Passe-câbles étanches pour trous traversants métriques, avec décharge de traction supplémentaire
  • Dessin technique avec dimensions de JACOB® - Passe-câbles étanches pour trous traversants métriques, avec décharge de traction supplémentaire

JACOB® - Passe-câbles étanches pour trous traversants métriques, avec décharge de traction supplémentaire

BN 22267
Marque
JACOB®
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6.6 / TPE

Description

Caractéristiques de produit

  • Passe-câble étanche innovateur à deux composants, installation rapide et facile, fixé dans les deux directions après le montage, avec membrane transperçable, zone d'étanchéité étendue. Griffe avec revêtement en élastomère pour la protection de la gaine de câble et pour la retenue du câble, peu encombrant et faible hauteur, également utilisable en tant qu'élément d'obturation, matériaux autorisés selon UL 94 - HB, sans halogène.
  • Plage de température: -20 °C ... +125 °C, statique, mise sous contrainte
  • Degré de protection: IP65

Variantes