Klauke® D22SET - Set d'Inserts de sertissage dans un coffret plastique étroites pour cosses à sertir selon DIN 46235

BN 27751
Image du produit de Klauke® D22SET - Set d'Inserts de sertissage dans un coffret plastique étroites pour cosses à sertir selon DIN 46235
  1. Image du produit de Klauke® D22SET - Set d'Inserts de sertissage dans un coffret plastique étroites pour cosses à sertir selon DIN 46235
  2. Illustration de montage pour Klauke® D22SET - Set d'Inserts de sertissage dans un coffret plastique étroites pour cosses à sertir selon DIN 46235
Overlay

1

/2
Image du produit de Klauke® D22SET - Set d'Inserts de sertissage dans un coffret plastique étroites pour cosses à sertir selon DIN 46235
  • Image du produit de Klauke® D22SET - Set d'Inserts de sertissage dans un coffret plastique étroites pour cosses à sertir selon DIN 46235
  • Illustration de montage pour Klauke® D22SET - Set d'Inserts de sertissage dans un coffret plastique étroites pour cosses à sertir selon DIN 46235

Klauke® D22SET - Set d'Inserts de sertissage dans un coffret plastique étroites pour cosses à sertir selon DIN 46235

BN 27751
Ligne de produit
D22SET
Marque
Klauke®
Matière
Laiton

Description

Caractéristiques de produit

  • 14 pièces
  • Approprié pour cosses à sertir selon DIN 46235 et connecteurs selon DIN 46267, partie 1 - Cu

Assemblée

Contenu de la livraison

1 x 6 mm2

1 x 10 mm2

1 x 16 mm2

1 x 25 mm2

1 x 35 mm2

1 x 50 mm2

1 x 70 mm2

1 x 95 mm2

1 x 120 mm2

1 x 150 mm2

1 x 185 mm2

1 x 240 mm2

1 x 300 mm2

Variantes