Klauke® HR4SET - Set d'Inserts de sertissage dans un coffret plastique pour cosses tubulaires

BN 27731
Image du produit de Klauke® HR4SET - Set d'Inserts de sertissage dans un coffret plastique pour cosses tubulaires
  1. Image du produit de Klauke® HR4SET - Set d'Inserts de sertissage dans un coffret plastique pour cosses tubulaires
Overlay
Image du produit de Klauke® HR4SET - Set d'Inserts de sertissage dans un coffret plastique pour cosses tubulaires

Klauke® HR4SET - Set d'Inserts de sertissage dans un coffret plastique pour cosses tubulaires

BN 27731
Ligne de produit
HR4SET
Marque
Klauke®
Matière
Laiton

Description

Caractéristiques de produit

  • Approprié pour cosses tubulaires et conducteurs - Cu, version standard, cosses tubulaires pour raccordement de relais

Contenu de la livraison

1 x 6 mm2

1 x 10 mm2

1 x 16 mm2

1 x 25 mm2

1 x 35 mm2

1 x 50 mm2

1 x 70 mm2

1 x 95 mm2

1 x 120 mm2

1 x 150 mm2

Variantes