FASTEKS® WELKO KN211 - Chevilles à souder amorçage par pointe, sans filetage

BN 28991
Image du produit de FASTEKS® WELKO KN211 - Chevilles à souder amorçage par pointe, sans filetage
  1. Image du produit de FASTEKS® WELKO KN211 - Chevilles à souder amorçage par pointe, sans filetage
  2. Dessin technique avec dimensions de FASTEKS® WELKO KN211 - Chevilles à souder amorçage par pointe, sans filetage
Overlay

1

/2
Image du produit de FASTEKS® WELKO KN211 - Chevilles à souder amorçage par pointe, sans filetage
  • Image du produit de FASTEKS® WELKO KN211 - Chevilles à souder amorçage par pointe, sans filetage
  • Dessin technique avec dimensions de FASTEKS® WELKO KN211 - Chevilles à souder amorçage par pointe, sans filetage

FASTEKS® WELKO KN211 - Chevilles à souder amorçage par pointe, sans filetage

BN 28991
Standard
ISO 13918 UT
Marque
FASTEKS®
Ligne de produit
WELKO KN211
Matière
Acier
Type de matériau
37-3
Classe de qualité
4.8
Surface
cuivré

Description

Caractéristiques de produit

  • Acier 4.8 approprié pour le soudage

Variantes