southco® P2 - Cavités à poignée grande taille cavité à poignée profonde affleurante,soulever ou tirer, installation par clipsage,montage à un trou UL94-V0

BN 24725
Image du produit de southco® P2 - Cavités à poignée grande taille cavité à poignée profonde affleurante,soulever ou tirer, installation par clipsage,montage à un trou UL94-V0
  1. Image du produit de southco® P2 - Cavités à poignée grande taille cavité à poignée profonde affleurante,soulever ou tirer, installation par clipsage,montage à un trou UL94-V0
  2. Dessin technique avec dimensions de southco® P2 - Cavités à poignée grande taille cavité à poignée profonde affleurante,soulever ou tirer, installation par clipsage,montage à un trou UL94-V0
Overlay

1

/2
Image du produit de southco® P2 - Cavités à poignée grande taille cavité à poignée profonde affleurante,soulever ou tirer, installation par clipsage,montage à un trou UL94-V0
  • Image du produit de southco® P2 - Cavités à poignée grande taille cavité à poignée profonde affleurante,soulever ou tirer, installation par clipsage,montage à un trou UL94-V0
  • Dessin technique avec dimensions de southco® P2 - Cavités à poignée grande taille cavité à poignée profonde affleurante,soulever ou tirer, installation par clipsage,montage à un trou UL94-V0

southco® P2 - Cavités à poignée grande taille cavité à poignée profonde affleurante,soulever ou tirer, installation par clipsage,montage à un trou UL94-V0

BN 24725
Marque
southco®
Ligne de produit
P2
Matière
Polycarbonate/acrylonitrile-butadiène-styrène
Couleur
noir
Exécution
UL94-V0

Description

Caractéristiques de produit

  • UL94-V0

Documentation supplémentaire: P2

Variantes