southco® P2 - poignées sans cylindre de fermeture, fermeture à droite, installation à enclipsage, montage à un trou UL94-HB

BN 56049
Image du produit de southco® P2 - poignées sans cylindre de fermeture, fermeture à droite, installation à enclipsage, montage à un trou UL94-HB
  1. Image du produit de southco® P2 - poignées sans cylindre de fermeture, fermeture à droite, installation à enclipsage, montage à un trou UL94-HB
  2. Dessin technique avec dimensions de southco® P2 - poignées sans cylindre de fermeture, fermeture à droite, installation à enclipsage, montage à un trou UL94-HB
Overlay

1

/2
Image du produit de southco® P2 - poignées sans cylindre de fermeture, fermeture à droite, installation à enclipsage, montage à un trou UL94-HB
  • Image du produit de southco® P2 - poignées sans cylindre de fermeture, fermeture à droite, installation à enclipsage, montage à un trou UL94-HB
  • Dessin technique avec dimensions de southco® P2 - poignées sans cylindre de fermeture, fermeture à droite, installation à enclipsage, montage à un trou UL94-HB

southco® P2 - poignées sans cylindre de fermeture, fermeture à droite, installation à enclipsage, montage à un trou UL94-HB

BN 56049
Marque
southco®
Ligne de produit
P2
Matière
Polycarbonate/acrylonitrile-butadiène-styrène
Couleur
noir
Exécution
UL94-HB

Description

Caractéristiques de produit

  • UL94-HB

Documentation supplémentaire: P2

Variantes