MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge angulaires avec trou traversant, technique d'insertion massive, disposition des broches complète

BN 23105
Image du produit de MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge angulaires avec trou traversant, technique d'insertion massive, disposition des broches complète
  1. Image du produit de MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge angulaires avec trou traversant, technique d'insertion massive, disposition des broches complète
  2. Dessin technique avec dimensions de MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge angulaires avec trou traversant, technique d'insertion massive, disposition des broches complète
Overlay

1

/2
Image du produit de MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge angulaires avec trou traversant, technique d'insertion massive, disposition des broches complète
  • Image du produit de MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge angulaires avec trou traversant, technique d'insertion massive, disposition des broches complète
  • Dessin technique avec dimensions de MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge angulaires avec trou traversant, technique d'insertion massive, disposition des broches complète

MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge angulaires avec trou traversant, technique d'insertion massive, disposition des broches complète

BN 23105
Surface
étamé
Matière
Laiton
Marque
MTCONNECTIVITY
Ligne de produit
Power Edge

Description

Caractéristiques de produit

  • Corps de base: laiton CuZn39Pb3, étamé
  • Raccordement pour circuits imprimés jusqu’à 1000 A
  • Connexion à 90°
  • Pour connecter des composants tels que des relais de forte intensité, des cosses, etc.
  • Peut être utilisé pour le montage sur des boîtiers
  • Force de retenue : selon la norme CEI 352-5
  • Force d’insertion : max. 250 N par broche / min. 40 N par broche
  • Force d’extraction : min. 30 N par broche
  • Épaisseur du circuit imprimé: min. 1,6 mm

Variantes

CAD