Description
Caractéristiques de produit
- Base en laiton CuZn39Pb3, étamée
- Connexion PCB pour courant fort jusqu’à 1000 A
- Pour la fixation de cosses de câble, fusibles MIDI, fusibles MEGA, etc. sur circuits imprimés
- Force de maintien : selon IEC 352-5
- Force d’enfichage : max. 250 N par broche / min. 40 N par broche
- Force d’extraction : min. 30 N par broche
- Épaisseur du circuit imprimé : min. 1,6 mm
Informations complémentaires
Filetage UNC ou modifications personnalisées sur demande.