MTCONNECTIVITY Power Socket 02.2. - Power Socket Éléments de puissance avec filetage intérieur, technique d'insertion massive, disposition des broches en double rangée

BN 23102
Image du produit de MTCONNECTIVITY Power Socket 02.2. - Power Socket Éléments de puissance avec filetage intérieur, technique d'insertion massive, disposition des broches en double rangée
  1. Image du produit de MTCONNECTIVITY Power Socket 02.2. - Power Socket Éléments de puissance avec filetage intérieur, technique d'insertion massive, disposition des broches en double rangée
  2. Dessin technique avec dimensions de MTCONNECTIVITY Power Socket 02.2. - Power Socket Éléments de puissance avec filetage intérieur, technique d'insertion massive, disposition des broches en double rangée
Overlay

1

/2
Image du produit de MTCONNECTIVITY Power Socket 02.2. - Power Socket Éléments de puissance avec filetage intérieur, technique d'insertion massive, disposition des broches en double rangée
  • Image du produit de MTCONNECTIVITY Power Socket 02.2. - Power Socket Éléments de puissance avec filetage intérieur, technique d'insertion massive, disposition des broches en double rangée
  • Dessin technique avec dimensions de MTCONNECTIVITY Power Socket 02.2. - Power Socket Éléments de puissance avec filetage intérieur, technique d'insertion massive, disposition des broches en double rangée

MTCONNECTIVITY Power Socket 02.2. - Power Socket Éléments de puissance avec filetage intérieur, technique d'insertion massive, disposition des broches en double rangée

BN 23102
Marque
MTCONNECTIVITY
Ligne de produit
Power Socket 02.2.
Matière
Laiton
Surface
étamé

Description

Caractéristiques de produit

  • Corps de base: laiton CuZn39Pb3, étamé
  • Raccordement pour circuits imprimés jusqu’à 1000 A
  • Pour fixer des cosses, fusibles midi, fusibles mega et autres sur des circuits imprimés
  • Pour les applications nécessitant des forces d’insertion plus faibles
  • Pour les agencements ne permettant pas de broches sur toute la base
  • Force de retenue : selon la norme CEI 352-5
  • Force d’insertion : max. 250 N par broche / min. 40 N par broche
  • Force d’extraction : min. 30 N par broche
  • Épaisseur du circuit imprimé: min. 1,6 mm

Variantes

CAD